SMN-BA Tappi sfiato

con attacco a baionetta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Coperchio: lamiera in acciaio, con trattamento superficiale di cromatura.
  • Flangia: lamiera in acciaio zincato.
  • Attacco rapido a baionetta e relativa flangia di fissaggio; lamiera in acciaio zincato.

Guarnizioni di tenuta

Tre rondelle piane in gomma sintetica NBR.

Filtro d'aria anulare

Tech-foam 10 µ o 40 µ.

Molla per contenimento filtro

Acciaio zincato.

Cestello filtrante

Acciaio elettrozincato o tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero.

Catenella di sicurezza  (solo per SMN.80-BA)

Ottone

Esecuzioni standard

  • SMN-BA-F10-FRB+CM: finezza filtrazione 10 µ, cestello in acciaio.
  • SMN-BA-F40-FRB+CM: finezza filtrazione 40 µ, cestello in acciaio.
  • SMN-BA-F10-FRB+C: finezza filtrazione 10 µ, cestello in tecnopolimero.
  • SMN-BA-F40-FRB+C: finezza filtrazione 40 µ, cestello in tecnopolimero.

Montaggio

  • SMN.46: per mezzo di tre viti M5x12 in acciaio zincato lucido con taglio a cacciavite.
  • SMN.80: per mezzo di sei viti M5x12 in acciaio zincato lucido con taglio a cacciavite. Comprese nella fornitura.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

SMN-BA-F40-FRB+C - Finezza filtrazione 40 µ, cestello in tecnopolimero 
Informazioni generali

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno. Prove eseguite senza il cestello filtrante.

SMN-BA-F40-FRB+C - Finezza filtrazione 40 µ, cestello in tecnopolimero 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO