AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con attacco a baionetta, acciaio
Materiale
- Coperchio: lamiera in acciaio, con trattamento superficiale di cromatura.
- Flangia: lamiera in acciaio zincato.
- Attacco rapido a baionetta e relativa flangia di fissaggio; lamiera in acciaio zincato.
Guarnizioni di tenuta
Tre rondelle piane in gomma sintetica NBR.
Filtro d'aria anulare
Tech-foam 10 µ o 40 µ.
Molla per contenimento filtro
Acciaio zincato.
Cestello filtrante
Acciaio elettrozincato o tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore nero.
Catenella di sicurezza (solo per SMN.80-BA)
Ottone
Esecuzioni standard
- SMN-BA-F10-FRB+CM: finezza filtrazione 10 µ, cestello in acciaio.
- SMN-BA-F40-FRB+CM: finezza filtrazione 40 µ, cestello in acciaio.
- SMN-BA-F10-FRB+C: finezza filtrazione 10 µ, cestello in tecnopolimero.
- SMN-BA-F40-FRB+C: finezza filtrazione 40 µ, cestello in tecnopolimero.
Montaggio
- SMN.46: per mezzo di tre viti M5x12 in acciaio zincato lucido con taglio a cacciavite.
- SMN.80: per mezzo di sei viti M5x12 in acciaio zincato lucido con taglio a cacciavite. Comprese nella fornitura.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno. Prove eseguite senza il cestello filtrante.