AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Corsa lunga, acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Corpo filettato in acciaio brunito, parzialmente ricoperto con rivestimento poliammidico PFB (vedi Dati Tecnici), colore blu, per bloccaggio istantaneo delle filettature.
Puntale in acciaio rettificato, cementato e brunito:
- GN 611-L: molla in acciaio a pressione normale.
- GN 611-LS: molla in acciaio a pressione rinforzata.
Corpo filettato in acciaio INOX AISI 303, parzialmente ricoperto con rivestimento poliammidico PFB (vedi Dati Tecnici), colore blu, per bloccaggio istantaneo delle filettature. Puntale in acciaio INOX AISI 303:
- GN 611-LN: molla in acciaio a pressione normale.
- GN 611-LSN: molla in acciaio a pressione rinforzata.
Temperatura di esercizio
Da -50°C a +90°C.
Caratteristiche e applicazioni
I pressori filettati a puntale e molla GN 611 sono generalmente usati nell'industria della lavorazione della lamiera, come estrattori nelle operazioni di blocco e sblocco o come ammortizzatori.
Esecuzioni speciali a richiesta
GN 611-L-MVK e GN 611-LS-MVK: fissaggi delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.