AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
SFW-P+a Tappi sfiato
a doppia valvola, con paraspruzzi e astina di livello, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
- Coperchio: colore arancio RAL 2004, finitura semi-mat, simbolo grafico "valvola".
- Raccordo filettato con paraspruzzi: colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana gomma sintetica NBR.
Valvola di sovrapressione
Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.
Tarata a circa 0.350 bar.
Valvola di aspirazione
Dischetto di tenuta in gomma sintetica NBR e molla acciaio INOX.
Tarata a circa 0.030 bar.
Filtro d'aria
Filtro termolegato in poliestere (FPE) con bassa perdita di carico e alta capacità di accumulo della polvere. Classe di filtrazione attesa ISO 16890-1 Rating ISO coarse 75%, EN 779:2012 Class G4, finezza di filtrazione 10 µ.
Astina di livello
Acciaio fosfatato a sezione piatta.
A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
Il tappo SFW-P+a ha lo scopo di mantenere un polmone d'aria in pressione sopra il livello dell'olio entro i limiti stabiliti in sede di progettazione per evitare il verificarsi di deformazioni delle pareti del serbatoio. Vantaggi:
- riduce il volume d'aria in entrata nel serbatoio, riducendo l'immissione di impurità e mantenendo così filtro e olio più puliti;
- migliora le condizioni di lavoro in aspirazione della pompa, riducendo i fenomeni di cavitazione;
- impedisce la fuoriuscita di fluido nel caso in cui il sistema faccia parte di un complesso semovente;
- riduce la formazione di schiuma nel fluido.
I tappi SFW-P+a sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all'esterno.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Coperchio colore nero.
- Valvola di sovrappressione tarata a 0.100 o 0.700 Bar.
- Raccordo filettato anche con filettatura gas conica Americana NPT - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).