HFTX-PR Spie di livello olio

con visiera prismatica, tecnopolimero trasparente

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero trasparente a base sulfonica (PPSU). Evitare il contatto con alcool o miscele di lavaggio contenenti alcool.

La visiera presenta internamente una serie continua di prismi che, per effetto di rifrazione, forniscono una lettura netta del livello di olio contenuto nel serbatoio.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana, gomma sintetica NBR.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Nota

Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO