NDE.Q Terminali ad espansione per tubi quadri

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Terminale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Dadi DIN 934 in acciaio zincato lucido (compresi nella fornitura).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le due parti del terminale sono connesse fra di loro tramite tre spine che trovano alloggiamento in apposite contro-sedi. Due cavità predisposte nella parte interna del terminale accolgono due dadi esagonali DIN 934. Grazie alla forma rastremata delle cavità, per effetto del serraggio dei dadi il terminale esercita una pressione sulle pareti interne del tubo, garantendo la resistenza a trazione della connessione. L'entità della resistenza a trazione dipende dalle tolleranze dimensionali del tubo, dalla rugosità delle superfici interne del tubo e dalla coppia di serraggio applicata.

Il terminale consente la giunzione di tubi quadri ad altri elementi oppure l'installazione di ruote o elementi di livellamento con controdado. L'installazione di un semplice elemento di livellamento non attiva l'espansione del terminale: per questo tipo di applicazioni l'utilizzo dei terminali NDL.Q rappresenta una alternativa più appropriata.

Il montaggio può essere eseguito semplicemente installando il terminale mediante forzamento all'interno del tubo, senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Terminale privo di dadi o assemblato con un solo dado DIN 934.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO