AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GC. Giunti di collegamento
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GC-A: viti a testa cilindrica M8 con cava esagonale e dadi in acciaio zincato.
- GC-SST: viti a testa cilindrica M8 con cava esagonale e dadi in acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche
Coppia massima per il serraggio delle viti 19 Nm.