STC-A Connettore a snodo per tubi quadri

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Connettore

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • 2A-2W: connettore bidimensionale a due vie
  • 3A-3W: connettore tridimensionale a tre vie
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatto alla realizzazione di strutture composte da profilati quadri. Il montaggio può essere eseguito semplicemente installando mediante forzamento il connettore all'interno del profilato, senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio.

STC-A - Connettore a snodo per tubi quadri 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO