GN 231 Supporti per tubi tondi e quadri

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 231-BL-1: alluminio naturale, finitura mat, con viti e dadi di bloccaggio in acciaio zincato.
  • GN 231-BL-2: alluminio naturale, finitura mat, con viti e dadi di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
  • GN 231-SW-1: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat, con viti e dadi di bloccaggio in acciaio zincato.
  • GN 231-SW-2: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat, con viti e dadi di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I supporti per tubi GN 231 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 231 - Supporti per tubi tondi e quadri 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.