GN 284 Morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 284-BL-S: alluminio naturale, con regolazione continua.
  • GN 284-BL-T: alluminio naturale, con regolazione in scatti di 15°.
  • GN 284-SW-S: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione continua.
  • GN 284-SW-T: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione in scatti di 15°.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 284 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

I morsetti di collegamento GN 284 sono un assemblaggio dei morsetti GN 274 e GN 276.

Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911.

GN 284 - Morsetti di collegamento girevoli 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO