GN 279 Morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 279-BL: alluminio naturale.
  • GN 279-SW: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 279 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

I morsetti di collegamento GN 279 posso essere assemblati con i morsetti GN 272, GN 274 o GN 276.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO