GN 277 Morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: colore naturale.
  • SW: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 277 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

I morsetti di collegamento GN 277 possono essere assemblati con i morsetti GN 271, GN 273 o GN 275.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 277 - Morsetti di collegamento girevoli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO