GN 276 Morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 276-BL-OZ: alluminio naturale.
  • GN 276-BL-MZ: alluminio naturale, con anello di centraggio in rilievo.
  • GN 276-BL-AV: alluminio naturale, con dentatura di riferimento in rilievo.
  • GN 276-BL-IV: alluminio naturale, con dentatura di riferimento incassata.
  • GN 276-SW-OZ: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
  • GN 276-SW-MZ: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con anello di centraggio in rilievo.
  • GN 276-SW-AV: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con dentatura di riferimento in rilievo.
  • GN 276-SW-IV: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con dentatura di riferimento incassata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 276 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

I morsetti di collegamento GN 276 possono essere assemblati con i morsetti GN 272, GN 274 o GN 278.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 276 - Morsetti di collegamento girevoli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO