GN 198 Morsetti di collegamento ad angolo

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Specifiche principali

Alluminio

  • Rivestimento resina epossidica
  • Colore nero, RAL 9005, finitura mat     SW
  • Colore naturale, finitura mat da sabbiatura     BL

Viti a testa cilindrica DIN 912

Acciaio INOX AISI 304

Dadi esagonali DIN 985

Acciaio INOX AISI 304

Autobloccante con anello in poliammide

Viti di regolazione o bloccaggio DIN 914

Acciaio INOX AISI 304

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento ad angolo GN 198 sono adatti ai tubi GN 990 .

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza utensili, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 .

GN 198 - Morsetti di collegamento ad angolo 
Accessorio

Accessorio

Kit di serraggio GN 911 .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO