GN 196 Morsetti di collegamento ad angolo

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti, dadi e grani con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: colore naturale.
  • SW: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 196 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

La vite di bloccaggio d4 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 196 - Morsetti di collegamento ad angolo 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO