GN 272 Basi per morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 272-BL-OZ: alluminio naturale.
  • GN 272-BL-MZ: alluminio naturale, con anello di centraggio in rilievo.
  • GN 272-BL-AV: alluminio naturale, con dentatura di riferimento in rilievo.
  • GN 272-BL-IV: alluminio naturale, con dentatura di riferimento incassata.
  • GN 272-SW-OZ: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
  • GN 272-SW-MZ: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con anello di centraggio in rilievo.
  • GN 272-SW-AV: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con dentatura di riferimento in rilievo.
  • GN 272-SW-IV: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con dentatura di riferimento incassata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le basi GN 272 posso essere assemblate con i morsetti di collegamento girevoli GN 274, GN 276 o GN 278.

GN 272 - Basi per morsetti di collegamento girevoli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO