M.1053-CLEAN Maniglie tubolari disassate

Tecnopolimero e alluminio, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.

Per impedire la rotazione del tubo, avvitare fino a battuta la vite autofilettante ø3,9x6,5 predisposta all'interno del supporto.

Calottine di chiusura

  • ECS.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore bianco simile RAL 9002, finitura mat, montate a pressione (Fig.1). Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

M.1053-CLEAN - Maniglie tubolari disassate 

Montaggio

Foro passante per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Esecuzione standard

  • Tubo in alluminio, rivestimento colore bianco simile RAL 9002, supporti e calottine di chiusura colore bianco simile RAL 9002 (CLEAN).
Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate ed a temperatura ambiente.

M.1053-CLEAN - Maniglie tubolari disassate 
M.1053-CLEAN - Maniglie tubolari disassate 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
Accessori

Accessori a richiesta

  • ESC.T: calottine di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA), bianco RAL 9002, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella). Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO