GN 334.1 Maniglie tubolari con supporti inclinati

Sezione ovale, lega di zinco e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fissati al tubo per mezzo di una vite.

Tappi di chiusura laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio chiaro.

Esecuzioni standard

  • GN 334.1-SW: tubo in alluminio, rivestimento con resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
  • GN 334.1-EL: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie GN 334.1 sono caratterizzate da una grande stabilità essendo il tubo fissato ai supporti per mezzo di due viti. Un tipico impiego di queste maniglie è quello su porte porte scorrevoli di macchine e attrezzature.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
  • Esecuzioni con tubo in alluminio anodizzato, colore naturale e supporti laterali in colore grigio chiaro RAL 9006 (GN 334.1-ES).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO