GM.A Maniglie tubolari ad arco

Alluminio e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Fori ciechi filettati.

Tappi di chiusura laterali

Acciaio INOX AISI 304 finemente rettificato.

Esecuzione standard

Tubo in acciaio INOX AISI 304 finemente rettificato, spessore 1.5 mm.

Informazioni generali

Design

La forma leggermente curva del tubo offre alla maniglia GM.A un'estetica moderna e raffinata.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO