RH-ES Maniglie tubolari

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Acciaio INOX, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.

Fori passanti per viti a testa esagonale, dadi e rondelle in acciaio INOX, comprese nella fornitura.

Tubo

Acciaio INOX AISI 304, superficie rettificata e spazzolata.

Bloccaggio tubo

Sistema composto da:

  • due viti senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa;
  • anello di tenuta in gomma siliconica atossica per impiego alimentare con temperatura di esercizio tra -60°C e +200°C.
Informazioni generali

Applicazioni

E' possibile l'applicazione anche nei casi soggetti a lavaggi perchè l'anello in gomma siliconica garantisce la tenuta agli spruzzi.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO