AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MPE Maniglie ripiegabili
con richiamo a molla, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Esecuzione standard
Fori passanti per viti a testa svasata piana con impronta a croce ISO-7046-1-M6 (non comprese nella fornitura).
Perno di rotazione e molle di richiamo
Perno in acciaio INOX AISI 303, molle in acciaio INOX AISI 302.
Dati tecnici
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e a trazione (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante deformazione permanente mediante apposito apparecchio dinamometrico nella condizione di prova raffigurata e a temperatura ambiente.
Istruzione di montaggio
Praticare nella lamiera la foratura con interasse 80 +0.1/-0.1.