RH-SG-CLEAN Maniglie da incasso

Tecnopolimero e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio verniciato, finitura lucida.

Colore

Bianco RAL 9002.

Chiusure laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore bianco simile a RAL 9002.

Esecuzione standard

Montaggio posteriore per mezzo di due profili in gomma che garantiscono un attacco fermo e sicuro (vedi istruzioni di montaggio punto 5).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Per lamiere di spessore tra 1.0 e 2.5 mm.

Le maniglie RH-SG-CLEAN hanno un eccellente design e sono molto ergonomiche; da montare a filo della lamiera hanno un ingombro molto ridotto all'interno per non interferire con le parti interne delle apparecchiature.

Due scanalature uguali, inferiore e superiore, orientate a 90° fra di loro nelle quali possono essere inseriti dei dadi quadrati bassi per l'eventuale collegamento di elementi interni.

Questa maniglia, di colore bianco, è stata studiata per applicazioni su attrezzature medicali, ospedaliere e macchine per l''industria alimentare soggette, per motivi di igiene, a frequenti interventi di completa pulizia di tutte le loro parti. La forma è infatti solida, impedendo così il deposito di antigienici residui.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Istruzioni d’uso

Istruzioni per il montaggio

  • Praticare nella lamiera un'apertura secondo la dima riportata eliminando le bave di tranciatura.
  • Inserire il profilo in gomma inferiore e montare a pressione le due chiusure laterali sulla parte in alluminio.
  • Appoggiare la maniglia alla parte inferiore dell'apertura inclinandola di 45° e assicurarsi che il profilo in gomma inferiore sia uniformemente a contatto con la superficie interna della lamiera.
  • Spingere la parte superiore della maniglia contro la lamiera.
  • Inserire dall'interno il secondo profilo in gomma nella propria scanalatura del profilato in alluminio.
RH-SG-CLEAN - Maniglie da incasso 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO