AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
ERB-PF-AE-V0 Maniglie bidirezionali da incasso
per montaggio a scatto, tecnopolimero certificato autoestinguente
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro colore grigio-nero, finitura mat.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie ERB-PF sono adatte per l’apertura e la chiusura di porte scorrevoli. La forma ergonomica della cavità permette una presa confortevole.
Dati tecnici
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.
Il valore di resistenza allo sfilo (F2) riportato in tabella è stato rilevato durante prove di laboratorio eseguite con la maniglia montata su un pannello in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigidito ai fini della prova.
Istruzioni di montaggio
- Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
- Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
- Inserire in battuta nel foro il lato della maniglia con la dentatura fissa (Fig.1).
- Premere sul lato opposto (dentatura elastica) fino allo scatto in battuta (Fig. 2)
| ERB-PF-AE-V0 | ||
|---|---|---|
| S | X | Y |
| 0,7 - 1 | 105,7 +0,2 | 51,7 + 0,2 |
| >1 - 1,5 | 105,7 +0,2 | 51,8 + 0,2 |
| >1,5 - 2,2 | 105,7 +0,2 | 52,2 + 0,2 |