AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
M.479 Maniglie ad arco
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.
Calottine copriviti
- ECA.B: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.
Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
- M.479/150-8: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale. Calottine da montare a pressione.
- M.479/150 B-M8: boccole ottone, fori filettati. Calottine fornite montate.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Accessori a richiesta
- ECA.B: calottina copriviti in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).