GN 565.4 Maniglie ad arco

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio. Barra a sezione ovale.

Esecuzioni standard

Fori ciechi filettati, montaggio posteriore:

  • GN 565.4-A-BL: alluminio naturale.
  • GN 565.4-A-EL: alluminio anodizzato.
  • GN 565.4-A-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale:

  • GN 565.4-B-BL: alluminio naturale.
  • GN 565.4-B-EL: alluminio anodizzato.
  • GN 565.4-B-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Colori diversi.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO