RH-R Maniglie a ponte

Sezione rettangolare, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RHR1: montaggio posteriore, fori ciechi filettati.
  • RHR3: montaggio frontale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX e dadi autobloccanti zincati, compresi nella fornitura.

Suffisso per colore:

  • 01: alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.
  • 04: alluminio anodizzato, colore nero, finitura mat.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Un'accurata lavorazione della superficie della maniglia, garantisce l'eliminazione di tutti gli spigoli vivi.

Le maniglie serie RH-R ben si adattano all'impiego su rack 19" e strumentazione in genere.

HE = unità di altezza del pannello frontale: 1 HE = 44.45 = 1 6/8".

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • RHR2: larghezza l = 8, montaggio posteriore, fori ciechi filettati per viti M4.
  • Colori diversi.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO