RH-MF-CLEAN Maniglie a ponte

Sezione ovale piatta, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio a sezione ovale piatta, rivestimento resina epossidica, finitura lucida.

Colore

Bianco RAL 9002.

Esecuzione standard

Fori ciechi filettati.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Questa maniglia, di colore bianco, è stata studiata per applicazioni su attrezzature medicali, ospedaliere e macchine per l'industria alimentare soggette, per motivi di igiene, a frequenti interventi di completa pulizia di tutte le loro parti. La forma, solida e priva di cavità, impedisce il deposito di antigienici residui. La superficie lucida ne facilita inoltre la perfetta pulizia.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO