EBP-L-CLEAN Maniglie a ponte

Tecnopolimero, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

Calottine copriviti

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile a RAL 9002, finitura mat.

Comprese nella fornitura, da montare a pressione, rimovibili con cacciavite.

Esecuzione standard

Fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Coppia di serraggio consigliata:

  • montaggio posteriore con fori lisci: 10 [Nm]
  • montaggio frontale con fori lisci o filettati: 10 [Nm].
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata per l'applicazione su attrezzature medicali, ospedaliere e macchine per l'industria alimentare soggette, per motivi di igiene, a frequenti interventi di completa pulizia.

Dati tecnici

I valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO