AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 425.8 Maniglia ripiegabile da incasso
Acciaio o acciaio INOX
Piastra di montaggio
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, finitura mat.
Fori passanti per viti M4 a testa svasata.
Esecuzioni standard
- GN 425.8-CR-A: maniglia in acciaio cromato. Dispositivo di scatto per il bloccaggio nelle due posizioni.
- GN 425.8-CR-B: maniglia in acciaio cromato. Molla di richiamo dalla posizione di lavoro alla posizione di riposo.
- GN 425.8-NI-A: maniglia in acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat. Dispositivo di scatto per il bloccaggio nelle due posizioni.
- GN 425.8-NI-B: maniglia in acciaio INOX AISI 304, finitura sabbiata mat. Molla di richiamo dalla posizione di lavoro alla posizione di riposo.
- versione SW: in colore nero RAL 9005.
- versione SR: in colore grigio RAL 9006.
Caratteristiche e applicazioni
La maniglia GN 425.8 è particolarmente indicata quando si vuole ridurre al minimo gli ingombri. Infatti la piastra sporge dal piano di riferimento di soli 3 mm.