AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
ADT Adattori per tubi tondi
per maniglie M.643-FM, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Caratteristiche e applicazioni
Gli adattatori permettono il montaggio delle maniglie M.643-FM su tubi tondi con diametro compreso tra 28,6 mm e 32 mm.
Montaggio
- Foro passante nel tubo, vite con dado esterno al tubo (Fig.1).
- Foro filettato nel tubo per spessori del tubo > 2mm (Fig.2).
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.