GN 632.1 Viti di bloccaggio

estremità sferica, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²), testa con cava esagonale.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti GN 632.1 possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio. Per l’impiego su superfici irregolari o non parallele si consiglia l’accoppiamento con gli spintori GN 631 in tecnopolimero, che consentono il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.

Inoltre, leve, manopole o altre impugnature possono essere fissate all’estremità filettata mediante spinatura.

Il diametro "d1" della sfera, inferiore al diametro "d" della vite, consente di effettuare l'avvitamento dalla parte della sfera stessa.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Filettature e lunghezze diverse.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO