DIN 6332 Viti di regolazione o bloccaggio

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • DIN 6332-SK: acciaio brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Estremità di pressione temprata.
  • DIN 6332-SKN: acciaio brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Estremità di pressione non temprata.
  • DIN 6332-SKN-ZB: acciaio zincato, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²). Estremità di pressione non temprata.
  • DIN 6332-SKN-NI: acciaio INOX AISI 304. Estremità di pressione non temprata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti DIN 6332 possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio. Per l'impiego su superfici irregolari o non parallele si consiglia l'accoppiamento con gli spintori DIN 6311 GN 6311.1 GN 6311.3 (vedi pag.  859), GN 6311.5 che consentono il serraggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare.

Inoltre, leve, manopole o impugnature possono essere fissate all'estremità filettata mediante spinatura.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO