AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 933.5 Viti di pressione
puntale in ottone o tecnopolimero, acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
- GN 933.5-MS: puntale in ottone.
- GN 933.5-KU: puntale in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore naturale.
- GN 933.5-ZK: estremità sferica.
Caratteristiche e applicazioni
Le viti GN 933.5, grazie al puntale in ottone o in tecnopolimero evitano il danneggiamento della superficie di contatto.
Le viti in esecuzione con estremità sferica (GN 933.5-ZK) possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio. Per l'impiego su superfici irregolari o non parallele si consiglia l'accoppiamento con gli spintori GN 631 in tecnopolimero o GN 631.5 in acciaio inox, che evitano di trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e la proteggono da eventuali graffi.