GN 605-NI Viti di bloccaggio

puntale a sfera, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304, testa con cava esagonale.

Esecuzioni standard

Sfera in acciaio INOX temprato.

  • GN 605-AN: sfera dove è richiesto un contatto puntiforme.
  • GN 605-BN: sfera con faccia piana rovesciabile per il fissaggio di piani non paralleli.

Utilizzabile per inclinazione massima del piano della sfera = 9°.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti con terminale a sfera GN 605-NI sono indicate per bloccaggi di parti in lavorazione.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Viti con sfera a faccia piana non rovesciabile (GN 605-VN).
  • Viti con sfera a faccia piana zigrinata non rovesciabile (GN 605-VRN).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.