AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RLT-H Testate ELEROLL
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Esecuzioni standard
- RLT-HJ: testata di giunzione.
- RLT-HE: testata di estremità.
Caratteristiche e applicazioni
La testata RLT-HJ serve a vincolare saldamente con un aggancio due rulliere ELEROLL accostate (Fig.1).
La testata RLT-HE rappresenta l'elemento terminale delle rulliere ELEROLL (Fig.2).
Oltre ad essere un elemento estetico, le testate rappresentano un elemento di protezione per le mani dell'operatore e per il materiale in movimento.
Montaggio
Montare le testate all'estremità di un profilo in alluminio RLT-AL con due viti autofilettanti UNI 6954 Ø 2,9x13 (comprese nella fornitura).