AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RLT-M Squadretta e supporto ELEROLL
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
Esecuzioni standard
- RLT-MB: squadretta
- RLT-MS: supporto
- RLT-MS-A12: supporto con asta di collegamento, completa di vite di fissaggio M6 a testa cilindrica con cava esagonale.
Caratteristiche e applicazioni
La squadretta e il supporto facilitano il montaggio delle rulliere ELEROLL su macchine e altre strutture di supporto.
Montaggio
La squadretta e il supporto sono dotate di spine di riferimento che trovano alloggiamento nelle cave presenti nella parte inferiore dei profili in alluminio RLT-AL (Fig.1) e in apposite controsedi sul supporto stesso per la combinazione di più elementi di sostegno (Fig.2).
La squadretta RLT-MB è compatibile con profilati aventi scanalura di larghezza 8mm (Fig.4).
La squadretta e il supporto consentono di montare le rulliere ELEROLL in diverse configurazioni. Alcuni esempi sono mostrati in Fig.1, Fig.2 e Fig.3.