AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
RLT-CE Sponda di contenimento ELEROLL
Policarbonato
Materiale
Policarbonato (PC), colore nero.
Caratteristiche e applicazioni
La sponda di contenimento RLT-CE realizzata per l'impiego con gli elementi a rulli RLT-U serve al contenimento laterale di prodotti leggeri movimentati su rulliere ELEROLL (Fig.1).
Per il contenimento di materiali medio-pesanti si rimanda alla serie RLT-M, figura 3.
La sponda viene montata a scatto sui profili in alluminio RLT-AL senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio (Fig.2). Può essere montata anche a rulliera già fissata.