GN 1135 Perni di sollevamento autobloccanti

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Specifiche

Acciaio     ST

  • Perno, anello di sollevamento
  • Trattato termicamente, fosfatato al manganese

Acciaio INOX     NI

  • Perno, AISI 630

Temprato per precipitazione

  • Anello di sollevamento, AISI 316Ti

Segmenti filettati

  • Acciaio INOX AISI 630
  • Temprato per precipitazione

Pulsante

Alluminio, anodizzato in colore arancio

Molla

Acciaio INOX

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I perni di sollevamento autobloccanti GN 1135 sono elementi di supporto progettati per un impiego semplice e rapido. Premendo il pulsante di azionamento si liberano i segmenti filettati consentendo al perno di essere inserito o estratto dalla filettatura di montaggio. In questo modo si elimina il lungo processo di avvitamento e svitamento necessario con i tipici dispositivi di sollevamento, come i golfari di sollevamento.

Presupponendo una resistenza sufficiente del materiale, per utilizzare i perni di sollevamento autobloccanti sono necessari solo fori filettati a misura.

L'anello gira di 180°, ruota completamente intorno al perno e si allinea sempre nella direzione del carico senza provocare la rotazione del perno. Questo impedisce al perno di sollevamento autobloccante di essere svitato dalla filettatura e il pezzo può essere sollevato in sicurezza. Una barra di sicurezza protegge il pulsante dall'azionamento involontario.

Per ulteriori indicazioni di applicazione, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione a ogni perno di sollevamento autobloccante

GN 1135-ST - Acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO