GN 707.2 Anelli di bloccaggio scomponibili

fissaggio a pressione, acciaio, acciaio INOX o alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Fissaggio a pressione per mezzo di viti in acciaio fosfatato classe 8.8 (GN 707.2-ST) o acciaio INOX AISI 304 (GN 707.2-NI e GN 707.2-AL), testa cilindrica con cava esagonale.

Foro filettato passante (d1 = 16 ÷ 36).

Foro filettato cieco (d1 ≥ 42).

  • GN 707.2-AL: alluminio naturale.
  • GN 707.2-ST: acciaio sinterizzato brunito.
  • GN 707.2-NI: acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli anelli di posizionamento GN 707.2 possono essere utilizzati non solo come battuta di spallamento, ma anche per fissare altri componenti, per esempio, interruttori di fine corsa.

Anche con sforzi di serraggio elevati, non vi sono rischi di danneggiamento delle superfici dell'albero.

Le viti di bloccaggio d3 possono essere sostituite dal kit GN 311

Dati tecnici

Montaggio su alberini con tolleranza h11.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO