GN 826 Anelli di bloccaggio per alberi

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio anodizzato, colore nero.

Esecuzioni standard

  • GN 826-H: con maniglia a ripresa tipo GN 302, leva in colore nero RAL 9005 con vite in acciaio INOX AISI 303 e cuneo di bloccaggio in ottone.
  • GN 826-S: con semplice grano filettato, cava esagonale in acciaio INOX AISI 303 e cuneo di bloccaggio in ottone.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I collari di serraggio GN 826 sono normalmente utilizzati per il bloccaggio rapido di alberi comandati a mezzo manopole o volantini senza richiedere ulteriori dispositivi e installazioni.

Mediante un grano filettato o una maniglia a ripresa, il cuneo in ottone preme sull'albero fino a bloccarlo, eliminando eventuali movimenti indesiderati causati da vibrazioni o comunque per assicurarne un posizionamento stabile dopo la regolazione.

GN 826 - Anelli di bloccaggio per alberi 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO