GN 706.3 Anelli di bloccaggio

per alberi filettati, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Fissaggio a pressione per mezzo di vite in acciaio fosfatato classe 8.8 (GN 706.3-ST) o acciaio INOX AISI 304 (GN 706.3-NI), testa cilindrica con cava esagonale.

Foro filettato per vite fissaggio:

  • d1 = 20 ÷ 36: passante
  • d1 ≥ 42: cieco.
  • GN 706.3-ST: acciaio sinterizzato brunito.
  • GN 706.3-NI: acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Questi anelli di posizionamento sono utilizzati su alberi filettati tolleranza 6g, come battuta di spallamento, ma anche per fissare altri componenti, per esempio, interruttori di fine corsa.

Dopo il serraggio, il filetto dell’anello di posizionamento potrebbe non essere più in tolleranza-stabile (6H).

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 311

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO