GN 6336.5 Volantini di serraggio a lobi

Acciaio INOX, alluminio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 6336.5-A4P: volantino in acciaio INOX AISI 316 da fusione di precisione, finitura lucida, perno filettato in acciaio INOX AISI 316.

Perno filettato in acciaio INOX AISI 303:

  • GN 6336.5-ES: volantino in acciaio INOX CF-8 da fusione di precisione.
  • GN 6336.5-AM: volantino in fusione di alluminio, finitura mat.
  • GN 6336.5-AP: volantino in fusione di alluminio, finitura lucida.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I volantini GN 6336.5 hanno dimensioni analoghe a DIN 6336 ma presentano una geometria senza incavi, che semplifica le operazioni di pulizia ed evita l'accumulo di sporcizia.

Sono adatti per aree con speciali requisiti igienici e, grazie al materiale utilizzato, per applicazioni in ambienti particolarmente corrosivi.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO