B.193 Volantini di regolazione zigrinati

Duroplasto

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

  • B.193-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • B.193-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • B.193-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • B.193-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • B.193-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO