AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
BT-SST-p-SV Manopole scanalate
con spintore di bloccaggio, tecnopolimero
Materiale
- Manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.
- Prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità sferica.
- Spintore in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, fornito non montato.
Caratteristiche e applicazioni
Le manopole BT-SST-p-SV consentono il bloccaggio di un componente evitando, grazie allo spintore, un contatto diretto del prigioniero con la superficie da bloccare.
La parte metallica, realizzata in acciaio INOX AISI 303, è adatta all'uso in ambienti che richiedono l'impiego di materiali resistenti alla corrosione.