GN 617.1-NI Pistoncini di posizionamento a molla

Arresto in posizione retratta, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat o acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • GN 617.1-A-NI: con manopola in tecnopolimero, senza controdado.
  • GN 617.1-AN-NI: con manopola in acciaio INOX AISI 303, senza controdado.
  • GN 617.1-AK-NI: con manopola in tecnopolimero, con controdado.
  • GN 617.1-AKN-NI: con manopola in acciaio INOX AISI 303, con controdado.
Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 617.1-AKN-NI - Con manopola in acciaio INOX AISI 303, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO