GN 417-NI Pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Fusione di precisione in acciaio INOX CF-8, finitura mat da sabbiatura.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Anello di azionamento

Acciaio INOX AISI 301.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. (non rimovibile).

Esecuzioni standard

  • GN 417-A-NI: con azionamento ad anello.
  • GN 417-B-NI: con azionamento a manopola.
  • GN 417-C-NI: con azionamento a manopola e arresto in posizione retratta.
  • GN 417-D-NI: con azionamento ad anello rinforzato ad occhiello.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Per un posizionamento ottimale del puntale dei pistoncini GN 417-NI utilizzare le flange di posizionamento GN 417.1.

L’esecuzione con anello rinforzato ad occhiello GN 417-D-NI è particolarmente adatta per l'azionamento da remoto (es. tramite cavo).

GN 417-B-NI - Azionamento a manopola 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO