DVF.6 Antivibranti in gomma

Gomma siliconica e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzione standard

Prigioniero filettato e piastra base in acciaio INOX AISI 304.

Corpo antivibrante

Gomma siliconica (MVQ) colore grigio RAL 7040 (C33) o blu RAL 5002 (C52), a norma FDA (U.S. Food and Drug Administration), con possibilità di impiego nell'industria alimentare e medicale.

  • Durezza 55 Shore A ±5.
  • Elevata resistenza all’invecchiamento.
  • Resistenza alle alte temperature (fino a 200°C) e basse temperature (-50°C).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.

Gli elementi DVF.6 sono generalmente utilizzati come paraurti o fine corsa per l’assorbimento delle vibrazioni, e per prevenire:

  • cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
  • rumore e quindi anche danni alla salute.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Gomma siliconica (MVQ) a norma FDA, durezze 40, 70 Shore A ±5.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO