AVR Antivibranti in gomma

Gomma e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Piastre

Acciaio zincato verniciato antracite.

Corpo antivibrante

Gomma NBR, durezze 30, 50, 55, 60 e 80 Shore A.

Esecuzioni standard

  • AVR-Q: piastre quadrate con rivestimento in gomma SBR.
  • AVR-R: piastre rettangolari.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le basi antivibranti AVR sono composte da due piastre in acciaio incollate sulle due facce di un corpo antivibrante in gomma NBR forato per garantire migliori prestazioni.

Da utilizzare generalmente per l’isolamento delle vibrazioni e degli urti, dove viene richiesta resistenza a compressione.

Risultano essere molto adatti per impiego con HVAC, pompe, impianti di depurazione e desalinizzazione, pannelli di strumentazione.

Com’è noto le vibrazioni possono causare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
  • rumore e quindi anche danni alla salute dell’uomo.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO