AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Gomma e acciaio
Piastre
Acciaio zincato verniciato antracite.
Corpo antivibrante
Gomma NBR, durezze 30, 50, 55, 60 e 80 Shore A.
Esecuzioni standard
- AVR-Q: piastre quadrate con rivestimento in gomma SBR.
- AVR-R: piastre rettangolari.
Caratteristiche e applicazioni
Le basi antivibranti AVR sono composte da due piastre in acciaio incollate sulle due facce di un corpo antivibrante in gomma NBR forato per garantire migliori prestazioni.
Da utilizzare generalmente per l’isolamento delle vibrazioni e degli urti, dove viene richiesta resistenza a compressione.
Risultano essere molto adatti per impiego con HVAC, pompe, impianti di depurazione e desalinizzazione, pannelli di strumentazione.
Com’è noto le vibrazioni possono causare:
- cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
- rumore e quindi anche danni alla salute dell’uomo.