AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 50 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVM-50-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVM-50-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVM-50-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVM-50-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVM-50-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVM-50-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente indicate nel settore del packaging alimentare in particolare per la movimentazione di prodotti da forno o prodotti dolciari, in cui la forma a multi-soffietto si adatta perfettamente alla movimentazione prodotti confezionati anche fragili. (es. biscotti, pane, snack).
L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari, con errori di planarità o inclinate permette a queste ventose di essere impiegate anche in settori differenti in cui la forma multi-soffietto risulta particolarmente efficace.
La corsa effettiva del soffietto è pari a 32 mm.
Vedi Dati tecnici ventose .